(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
It allows easy scribing. A carbide tip is used for the scribe tip
Part Number |
---|
S32-130K |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,100,178 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Product Category | Attachments/Accessories | Overall Length(mm) | 93 | Trusco Code | 106-4932 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 30 | Details Type | Replacement Lead | Tip angle(°) | 90 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part S32-130K in the Line Master (Carbide Tip Type), S32-130K series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần S32-130K trong chuỗi Line Master (Carbide Tip Type), S32-130K.