(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Carbide Twisted V Drill, Long Size for Models H7-H8

Carbide Twisted V Drill, Long Size for Models H7-H8
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,599,474VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For more precise, more efficient operation. Twisted V drill to support next generation high speed machining. A drill with oil hole that makes full use of state-of-the-art technology.

 

Part Number
TVDL-0100-OH
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,599,474 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 10 Groove Length L(mm) 115 work material Cast Iron / Aluminum / Copper
Tool Material Type Carbide Overall Length L(mm) 165 Shank Type End Mill Shank
Coating Y/N NA With/without Oil Hole Available Shank length (L1)(mm) 45
Shank diameter (d)(mm) 10 Shank tolerance 0~-0.009 Drill Diameter Crossing +0.010~+0.007
Torsional Angle Right blade right torsion 15° Number of flutes 6

Please check the type/dimensions/specifications of the part TVDL-0100-OH in the Carbide Twisted V Drill, Long Size for Models H7-H8 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TVDL-0100-OH trong chuỗi Carbide Twisted V Drill, Long Size for Models H7-H8.