(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

One Cut Welded Edge End Mill DZ-SEPL

One Cut Welded Edge End Mill DZ-SEPL
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,438,288VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Part Number
DZ-SEPL6160
DZ-SEPL6200
DZ-SEPL6250
DZ-SEPL6300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

8,438,288 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 167016150

14,211,290 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2010020180

22,611,425 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 2510025180

30,645,172 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 3011032200

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / High Hardness Steel-HRC65 Number of flutes(sheet) 6 Type High Helical
Coating TiAlN Machining Application Side Blade tip shape Sharp Edge
Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°) Other Processing Applications Shoulder Milling Specifications For building up at welded joints/ angle of torsion 60°/ long blade length
Material type DZ Coating (TiAlN-Based)