(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Solid one cut end mill DZ-OCEL2

Solid one cut end mill DZ-OCEL2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,033,421VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Part Number
DZ-OCEL2080
DZ-OCEL2140
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

3,033,421 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 840890

8,287,690 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 147016130

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material general steel / Quenched and tempered steel / Cast Iron Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating TiAlN Machining Application Side / Groove Blade tip shape Sharp Edge
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°) Other Processing Applications Shoulder Milling, Grooving Specifications Torsion Angle 30° Universal long blade length, with core blade, eccentric relief shape