(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Suitable for high-efficiency machining.
Part Number |
---|
XOGT160504PDFR-FZ05 |
XOGT160508PDFR-FZ05 |
XOGT160520PDFR-FZ05 |
XOGT160530PDFR-FZ05 |
XOGT160532PDFR-FZ05 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Dimensions/A (mm) | Dimension / r ε (mm) | Dimensions/C (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
383,799 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 21 | 0.4 | 1.9 | ||
430,193 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 20.9 | 0.8 | 2.1 | ||
383,799 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 20.4 | 2 | 2.5 | ||
430,193 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 19.8 | 3 | 3.2 | ||
430,193 VND | 10 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 19.6 | 3.2 | 3.4 |
Loading...Tải…
Shape (initial letter of model number) | Other | Clearance angle | Other | work material | Steel / High Hardness Material |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 2 | Dimensions/T(mm) | 5 | Dimensions/B(mm) | 16 |
Material type | FZ05 | Accuracy | G | Material | Carbide alloy |
Machining Application | For finishing, multi-functional shape processing |