(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[DIJET]R-shaped insert with excellent abrasion resistance.
The work material is copper.
Shape (initial letter of model number) | R (Circular) | Clearance angle | 10° | work material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 1 | Material type | JC5040 | Thickness(mm) | 4.762±0.025 |
Tip diameter(mm) | 4.762±0.025 | Material | Coating |
Please check the type/dimensions/specifications of the part RCB-10RMB-JC5040 in the R Chipper ZPR-0203 Type Compatible Tip series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RCB-10RMB-JC5040 trong chuỗi R Chipper ZPR-0203 Type Compatible Tip.