(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
It is a tool with excellent abrasion resistance.
Part Number |
---|
EPMT100312ZER-JC8050 |
EPMW100312ZER-JC8050 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Details Type |
---|---|---|---|---|---|
233,112 VND | 10 Piece(s) | 8 Day(s) or more | For High Feeding | ||
233,112 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Cutting-edge Reinforced Type for High Feed |
Loading...Tải…
Shape (initial letter of model number) | E (75°Diamond Shape) | Clearance angle | P (11°) | work material | Steel / Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 2 | Dimensions/A(mm) | 10 | Dimensions/T(mm) | 3.2 |
Dimensions/B(mm) | 6 | Dimension / r ε(mm) | 1.2 | Material type | JC8050 |
Accuracy | M | Breaker Y/N | NA | Material | PVD Coating |