(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
65-N450QLK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
9,516,112 VND |
1 Piece(s) | 13 Day(s) or more |
[Features]
・ Preset type torque wrench N-QLK type with open wrench and twist lock wrench
・ Ideal for tightening cylindrical rods with keyways and nuts
・ Convenient for tool holder sets used in machine tools and for mounting blades
・ Used for plumbing and maintenance at thermal power plants and nuclear power plants in Japan
・ Accuracy is guaranteed up to ±3%
[Applications]
・ Ideal for plumbing and maintenance at machine tools and thermal power plants
Part Number |
---|
65-N450QLK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
9,516,112 VND |
1 Piece(s) | 13 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.