(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

[Kanon] Vernier Caliper, Flat Head Caliper E-PITA

[Kanon] Vernier Caliper, Flat Head Caliper E-PITA

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,573,397VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

The flat head makes it easy to measure from any corner.
[Features]
·The design has been completely redesigned! A wide variety of sizes are also available.
·Digital type pita calipers.
·The display is large and easy to read.

List of vernier calipers List of standard vernier calipers List of digital vernier calipers See how to use vernier caliper

Features

●The material quality is stainless steel(SUS420J2).

Usage

●For the measurement of ground workpieces.
●For pita measurement, outer measurement, inner measurement, and depth measurement.

Specification

●Power Supply: Button Type Silver Oxide Battery(SR44) x 1(accessory)
Part Number
E-PITA10
E-PITA15
E-PITA20
E-PITA30
E-PITA40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Measurement Length (Range Selection
(mm)
With/Without Depth Bar Measuring Range
(mm)
A
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Overall Length
(mm)
Instrumental Error
(mm)
Mass
(g)

4,701,112 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) ~100Available0–10018476403073.8191±0.02160

2,573,397 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 101 to 150Available0–15023476403073.8241±0.02170

3,458,495 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 151 to 200Available0–20028476403073.8291±0.02190

4,358,163 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 201~300Available0–300388103644784.8396±0.03280

17,118,616 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 301~500NA0–40048810364478-496±0.05400
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Measurement Length (Range Selection
(mm)
With/Without Depth Bar Measuring Range
(mm)
A
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Overall Length
(mm)
Instrumental Error
(mm)
Mass
(g)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Standard caliper Display Method Digital Waterproof Function NA
Output terminal for measuring data: with or without NA Solar Panel NA B(mm) 16
E(mm) 14 Minimum Display Quantity(mm) 0.01 Power Supply SR44 (1 pc.)
Close

Comparison list