(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sign bar NH101·NH102·NH103

Sign bar NH101·NH102·NH103
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      16,503,395VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A high accuracy sine bar. The top face has been lapped. Use block gauge to set angle.

 
Part Number
NH101
NH102
NH103
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Dimensions
(mm)
Roller Center Distance
(mm)
Parallelism
(μm)
Dimensions (L x W x H)
(mm)
Mass
(kg)

16,503,395 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 100100±0.00151.5118×28×350.7

24,997,550 VND

1 Piece(s) 21 Day(s) or more 200200±0.0033222×32×422

40,901,344 VND

1 Piece(s) 21 Day(s) or more 300300±0.0044328×34×503.5

Loading...Tải…

  1. 1