(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dial Gauge, Centricator

Dial Gauge, Centricator
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,709,886VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Accessory for Pic Test or New Pic Test.

 
Part Number
PCD-2
PCD-3
PCD-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetailed Type Grip length Holder Diameter

2,834,729 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -32.510

1,709,886 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more With Fine Adjustment1515

1,781,295 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more With Fine Adjustment12015

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Use Parts Detailed Dimension See the catalog