(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Measuring Instrument, Oil Resistant, with Bulb

Measuring Instrument, Oil Resistant, with Bulb
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      219,214VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Replacement probe. (Entire threaded portion is M2.5 (P = 0.45) mm.)

 
Part Number
X-2
XB-2
XB-2A
XC-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngL
(mm)
Ball Material

219,214 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 9Steel ball

355,261 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 9Carbide

524,336 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 12Carbide

550,485 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 9Ruby

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Use Measurement Element Detailed Dimension See the catalog