(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Carbide Flat Plate Gauge

Carbide Flat Plate Gauge
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,050,290VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Replacement probe. (Entire threaded portion is M2.5 (P = 0.45) mm.)

 
Part Number
XB-505
XB-506
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngL
(mm)
Diameter
(φ)

4,349,100 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 510

4,050,290 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 614

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Use Measurement Element Material Carbide Detailed Dimension See the catalog