(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Replacement probe. (Entire threaded portion is M2.5 (P = 0.45) mm.)
Use | Measurement Element | Ball Material | Carbide | Detailed Dimension | See the catalog |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part X-8 in the Offset Stylus X-8 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần X-8 trong chuỗi Offset Stylus X-8.