(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Replacement probe. (Entire threaded portion is M2.5 (P = 0.45) mm.)
Part Number |
---|
XS-2 |
XS-205 |
XS-210 |
XS-215 |
XS-220 |
XS-225 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|
161,703 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 8 | ||
359,465 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 5 | ||
359,465 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | ||
375,620 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 15 | ||
301,963 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 20 | ||
378,361 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 25 |
Loading...Tải…
Use | Measurement Element | Material | SKS 3 | Detailed Dimension | See the catalog |