(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
KMN-150 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity |
---|---|---|---|---|---|
7,900,086 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 1 unit |
Leg fixed type super cart
[Features]
・ Due to the "butting method," there is no wobbling and it is extremely robust.
·The tier of the middle shelf can be changed at a pitch of 50 mm.
・ Strut structure improves aesthetics without welding.
[Applications]
・ It can be used as a small rack to store, etc., small accessories
Part Number |
---|
KMN-150 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity |
---|---|---|---|---|---|
7,900,086 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.
External view
KMN-150
KMN-157I, KMN-157
KN-200l
KN-206I, KN-206
KMN-156I, KMN-156
KN-207I, KN-207
Width × depth × height | ○Product number | Weight |
---|---|---|
600 × 400 × 880 mm | 020041 KMN-150 | 15 kg |
020265 KMN-150I |
Color
Width × depth × height | ○Product number | Weight |
---|---|---|
600 × 400 × 740 mm | 020234 KMN-157 | 14 kg |
020244 KMN-157I |
Color
Width × depth × height | ○Product number | Weight |
---|---|---|
750 × 500 × 880 mm | 020053 KN-200 | 22 kg |
020270 KN-200I |
Color
Width × depth × height | ○Product number | Weight |
---|---|---|
750 × 500 × 600 mm | 020237 KN-206 | 16 kg |
020247 KN-206I |
Color
Width × depth × height | ○Product number | Weight |
---|---|---|
600 × 400 × 600 mm | 020233 KMN-156 | 11 kg |
020243 KMN-156I |
Color
Width × depth × height | ○Product number | Weight |
---|---|---|
750 × 500 × 740 mm | 020238 KN-207 | 21 kg |
020248 KN-207I |
Color