(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Torsion brush PVC
Use it to clean easily scratched materials, around water, in tight spaces, etc.
Part Number |
---|
HB-10-PVC |
HB-15-PVC |
HB-20-PVC |
HB-25-PVC |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Bristle Length (mm) | Brush Diameter (mm) | JAN Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84,716 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 5 | 10φ | 4907052228726 | 12 | ||
87,861 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 7.5 | 15φ | 4907052228764 | 17 | ||
104,640 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 20φ | 4907052228399 | 28 | ||
112,606 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 12.5 | 25φ | 4907052228436 | 28 |
Loading...Tải…
Bristle Material | PVC | Type | Twisted Brush | Use | For Cleaning Easily-Scratched Materials, Wet, and Cramped Areas |