(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Channel Brush D Type Brass

Channel Brush D Type Brass
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      359,621VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Channel brush D type brass
Use it for cleaning, polishing, etc., materials that are easily scratched.

Part Number
HB-DW
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

359,621 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Bristle Material Brass Type Channel Brush Shape D Type
JAN Code 4907052228511 Mass(g) 225 Use For Cleaning and Polishing Easily-Scratched Materials

Please check the type/dimensions/specifications of the part HB-DW in the Channel Brush D Type Brass series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HB-DW trong chuỗi Channel Brush D Type Brass.