(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]
·Quick adjustment. Sliding type.
·It can be tightened even more strongly with a 12 mm wrench, etc.
·With spare protective cover.
Part Number |
---|
GL-100 |
GL-1000 |
GL-150 |
GL-200 |
GL-250 |
GL-300 |
GL-400 |
GL-500 |
GL-600 |
GL-800 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
301,853 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | ||
633,686 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | ||
305,836 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | ||
325,758 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | ||
331,735 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | ||
355,640 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | ||
359,621 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | ||
414,560 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | ||
485,123 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | ||
573,925 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |