(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HRES Hardness-Standard Piece

HRES Hardness-Standard Piece
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,307,258VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

ISO / JIS compliant reference test piece for indirect verification of hardness testers.
Hardness standards are based on globally recognized figures.

 
Part Number
HRES-90
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,307,258 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Hardness Classification HRES

Please check the type/dimensions/specifications of the part HRES-90 in the HRES Hardness-Standard Piece series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HRES-90 trong chuỗi HRES Hardness-Standard Piece.