(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hardnester

Hardnester
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      46,366,660VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Tool for easily and rapidly measuring metal hardness. For general use.

 
Part Number
HV-16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

46,366,660 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Hardness Classification HV Model Set of 16 for Vickers Application For Fine
Set Contents HV200-250 / HV300-350 / HV400-450 / HV500-550 / HV600-650 / HV700-750 / HV800-850 / HV900-950

Please check the type/dimensions/specifications of the part HV-16 in the Hardnester series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HV-16 trong chuỗi Hardnester.