(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A rotary type air bugle.
Overall Length (mm): 150
Exhaust: rear
Specifications: rotary type
Stroke (mm): 0.7
Operating Air Pressure(MPa) | - | Overall Length(mm) | 150 | Ventilation | Rear |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Rotary Type | Stroke(mm) | 0.7 | Applicable grinding wheel shaft diameter | φ3/4mm/1mm |
Grinding Wheel Mounting Tool | Wrench | Outer diameter(mm) | 27 | Mass(g) | 190 |
Noise(dBA) | - | Speed(min-1) | 35000 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MIL-07 in the Air Wrapper MIL-07 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MIL-07 trong chuỗi Air Wrapper MIL-07.