(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Diamond Cutter Electrocoated Type

Diamond Cutter Electrocoated Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,094,703VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Diamond cutter that can be used on natural marble, FRP, hard resin, artificial marble, ceramic siding.

Part Number
R-105Y
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,094,703 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Diamond Cutter Specifications Dry Type Use Stone / Resin
Outside Diameter(mm) 105 Blade Thickness(mm) 1.8 Hole Diameter(mm) 20
Maximum Operating Rotational Speed(rpm) 14500 Attached Ring Hole Diameter(mm) 15 Detailed Usage Natural Marble, FRP, Hard Resin, Artificial Marble, Ceramic Siding

Please check the type/dimensions/specifications of the part R-105Y in the Diamond Cutter Electrocoated Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần R-105Y trong chuỗi Diamond Cutter Electrocoated Type.