(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Diamond Cutter Quiet Type

Diamond Cutter Quiet Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,359,646VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A dry-type cutter that can be used for concrete, block, brick, granite and reinforced concrete.

Part Number
R-105SDW
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,359,646 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Diamond Cutter Specifications Dry Type Use Concrete and Mortar / Stone
Outside Diameter(mm) 105 Blade Thickness(mm) 2.3 Hole Diameter(mm) 20
Tip Height(mm) 8 Maximum Operating Rotational Speed(rpm) 14500 Attached Ring Hole Diameter(mm) 15
Detailed Usage Concrete, block, brick, granite, reinforced concrete

Please check the type/dimensions/specifications of the part R-105SDW in the Diamond Cutter Quiet Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần R-105SDW trong chuỗi Diamond Cutter Quiet Type.