(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Ceraton diamond combines alumina fiber and diamond abrasive grain using proprietary fiber orientation technology for a perfect lapping tool.
Product Model | Ceramic Fiber Grindstone | Particle Size(#) | 800 | Length(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Green | Diameter(mm) | 3 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CGDI8-3 in the Seraton Diamond Round Bar Pack of 10 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CGDI8-3 trong chuỗi Seraton Diamond Round Bar Pack of 10.