(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Straight Grinder (Quiet Type)

Straight Grinder (Quiet Type)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Straight Grinder (Quiet Type)
  • Straight Grinder (Quiet Type)
  • Straight Grinder (Quiet Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,649,226VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Quiet type.
[Applications]
·For finish casting deburring of welding parts, various polishing work, heavy grinding work, etc.

Features

●A silent type.

Usage

●For finishing casting burring of welded parts/various polishing work and heavy grinding work etc.

Specification

●Working Air Pressure: 0.63MPa
Part Number
FG-3H-1
FG-3H-2
FG-3HL-1
FG-4HL-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of load-free rotations
(rpm)
Overall Length
(mm)
Air Consumption Amount
(m³/min)
Applicable grindstone size outer diameter
(mm)
Applicable grindstone size thickness
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

7,649,226 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 146003170.556513124-78751500

7,649,226 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 127003170.557513124-99591500

12,809,642 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 120005220.556513124-82431900

14,856,998 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 120005850.87519124-82512700

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Sound-absorbing Type Operating Air Pressure(Mpa) 0.63 Ventilation Direction Side
Details Model Grindstone Type Applicable grindstone size inner diameter(mm) 9.5 Hose Take-in Port Rc3/8
Use For deburring of finished weld castings, various polishing work and heavy grinding work, etc. Advantages The product operates silently.