(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· The BAS clamp can be easily raised.
Width(mm) | 35 | Height(mm) | 80 | Depth(mm) | 95 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 302-9883 | Mass(g) | 450 | Features | The BAS clamp can be easily raised. |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BASO in the Machine Clamp Option series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BASO trong chuỗi Machine Clamp Option.