(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hole Saw Parts

Hole Saw Parts
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      211,723VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]
· Hole saw components such as grub screw, combination shaft, shank, etc.

Part Number
S-4050
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

211,723 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Other Product type / compatible product type HSS center drill Compatible Hole Saw Size 12~36mm
JAN Code 4986362110358

Please check the type/dimensions/specifications of the part S-4050 in the Hole Saw Parts series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần S-4050 trong chuỗi Hole Saw Parts.