(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
·Needle pin for pneumatic high-speed multi-needle chisels.
Size (mm): 2.0
Overall Length (mm): 180
Part Number |
---|
NP-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,633,952 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Size(mm) | 2.0 | Overall length(mm) | 180 | JAN Code | 4986362370004 |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In Packet(Book) | 100 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part NP-2 in the Needle Pin (for Pneumatic High-Speed Multineedle Chisels) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NP-2 trong chuỗi Needle Pin (for Pneumatic High-Speed Multineedle Chisels).