(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is an end mill holder designed for high-precision chucking with small diameter end mills.
Part Number |
---|
SN20-PCH6-125 |
SN25-PCH6-130 |
SN25-PCH10-145 |
SN32-PCH6-135 |
SN32-PCH10-155 |
SN42-PCH10-170 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Retainable blade diameter (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Mass (g) | Supported collets | D1h6 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,197,256 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3–6 | 17 | 27 | 65 | 31 | 125 | 260 | YPC6 | 20 | ||
6,208,273 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3–6 | 17 | 27 | 70 | 31 | 130 | 370 | YPC6 | 25 | ||
6,989,053 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3–10 | 23 | 34 | 67 | 45 | 145 | 480 | YPC10 | 25 | ||
6,228,535 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3–6 | 17 | 27 | 75 | 31 | 135 | 570 | YPC6 | 32 | ||
7,011,282 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3–10 | 23 | 34 | 77 | 45 | 155 | 700 | YPC10 | 32 | ||
7,391,344 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3–10 | 23 | 34 | 92 | 45 | 170 | 1200 | YPC10 | 42 |
Loading...Tải…
Product Category | Main Body | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Generic Machine |