(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Touch point sensor

Touch point sensor
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,632,969VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A lamp indicated the touch position.
[Features]
A highly accurate energized ceramic probe.
·VPS series
·Shank diameter: 20 mm, 32 mm
·Grit size: ±0.005 mm
·Probe diameter: 10 mm
·Battery: N dry cell battery (1.5 V) × 2 pcs. (included)

Part Number
VPS-301
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,632,969 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Measuring equipment shank diameter d(φ) 10 Overall Length L(mm) 83
Blade Tip Diameter(mm) 10 Material Alloy Steel Hardness(HRC) 56
Accuracy ±0.003mm Suitable Rotation Speed(min^-1) 450~600 Mass(g) 60

Please check the type/dimensions/specifications of the part VPS-301 in the Touch point sensor series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VPS-301 trong chuỗi Touch point sensor.