(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]
·Collet for milling chuck.
·Collet outer diameter ⌀20, flange diameter ⌀25: C-20-4/C-20-6/C-20-8/C-20-10/C-20-12/C-20-16.
·Collet outer diameter ⌀32, flange diameter ⌀37: C-32-6/C-32-8/C-32-10/C-32-12/C-32-16/C-32-20/C-32-25.
·Collet outer diameter ⌀42, flange diameter ⌀48: C-42-6/C-42-8/C-42-10/C-42-12/C-42-16/C-42-20/C-42-25/C-42-32.
Part Number |
---|
C-32-6 |
C-32-12 |
C-32-20 |
C-32-25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Collet Inner Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1,029,228 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 6 | ||
1,029,228 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 12 | ||
1,035,253 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 20 | ||
1,029,228 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 25 |
Loading...Tải…
Product Category | Attachments/Accessories | Mass(g) | 220 |