(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
52P is no longer sufficient. 60P chip saw "SEIRYUKEN" that's designed for woodwork artisans who seek more precise cutting. Achieves a beautiful cut surface. Adopts a color laser slit.
work material | Wood | Outer Diameter(mm) | 190 | Blade thickness(mm) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(P) | 60 | Center Hole Diameter(mm) | 20 | Compatible Cutting Material | Wood, Laminated Wood, Plywood, Film-Faced Plywood, MDF Material, OSB Material, Flooring, Insulating Board, Fiber Board, Lath Cut, Color Plywood |
Compatible Models | Round | Fluorine | NA | Slit | 4P |
JAN Code | 4534587 230322 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MAT-SR-190 in the SEIRYUKEN series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MAT-SR-190 trong chuỗi SEIRYUKEN.