(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
German Super Dragon

German Super Dragon
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      743,061VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Special stepped machining realizes a thin blade of a thickness of 1.3 mm. Cuts sharply.

Part Number
MAT-YSD-165DS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

743,061 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material Wood Outer Diameter(mm) 165 Blade thickness(mm) 1.3
Number of flutes(P) 52 Center Hole Diameter(mm) 20 Compatible Cutting Material Wood, Laminated Wood, Plywood, Film-Faced Plywood, MDF Material, OSB Material, Flooring, Insulating Board, Particle Board, Color Plywood, Fiber Board, Lath Board, Lath Cut, Styrofoam
Compatible Models Round Fluorine NA Slit NA
JAN Code 4534587 111652

Please check the type/dimensions/specifications of the part MAT-YSD-165DS in the German Super Dragon series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MAT-YSD-165DS trong chuỗi German Super Dragon.