(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Capable of cutting at a speed suitable for the cut material. 1 unit equipped with cutting, shaving, and sharpening functions.
Product Model | Other Related Products | Applicable Tip Saw: Outer Diameter(mm) | 165 | Applicable Tip Saw: Hole Diameter(mm) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Saw: Blade Thickness(mm) | 1.6 | Detailed Type | Genuine Blade | Tipped Saw Blade Quantity | 40 |
JAN Code | 4534587 141659 |