(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
BS Sleeve

BS Sleeve
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,196,433VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Sleeve for BS shaft
·Minimum order quantity: 1 pc.
·Inside taper: BS5/BS9
·Outside taper: BS9/BS10
·Overall length (mm): 132/160

Part Number
BS5-BS9
BS9-BS10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInternal Taper Exterior Taper L
(mm)

2,196,433 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more BS5BS9132

3,613,541 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more BS9BS10160

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Attachments/Accessories