(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lever Shear Spare Blade

Lever Shear Spare Blade

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

Specifications of P2B

  • Product Type
    Lever Shear
  • Details Type
    Lever Shear Spare Blade
  • Conforming main body
    P-2
  • JAN Code
    4989999040050
  • Trusco Code
    169-7994
  • Hardness
    HRC56±2
  • Mass(g)
    960
  • Blade material
    Carbon Steel
Part Number
P2B
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,948,555 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Product Type
    Lever Shear
  • Details Type
    Lever Shear Spare Blade
  • Conforming main body
    P-2
  • JAN Code
    4989999040050
  • Trusco Code
    169-7994
  • Hardness
    HRC56±2
  • Mass(g)
    960
  • Blade material
    Carbon Steel

Product Description

[Features]
· TRUSCO reverser replacement blades.

Specifications of P2B

  • Product Type
    Lever Shear
  • Details Type
    Lever Shear Spare Blade
  • Conforming main body
    P-2
  • JAN Code
    4989999040050
  • Trusco Code
    169-7994
  • Hardness
    HRC56±2
  • Mass(g)
    960
  • Blade material
    Carbon Steel
Part Number
P2B
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,948,555 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Cutter exclusive for iron plate.
●Cannot cut through stainless steel.

Specification

●SPQ(piece):1
●Hardness: HRC56±2
●Hardness: HRC56±2

Materials

●Blade: Carbon Steel
●Blade: Carbon Steel