(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Unit Locker, DX Type, Sliding Door Type

Unit Locker, DX Type, Sliding Door Type

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
DX-8512D
DX-858D
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Height (mm) Trusco Code Mass
(kg)

-

1 Piece(s) Quote 1200 301-1500 44.5 1 unit

-

1 Piece(s) Quote 880 518-0651 36.6 1 unit

Basic Specifications

  • Width (mm)
    881
  • Depth (mm)
    551
  • Product Type
    Warehouse
  • Middle shelf board dimensions, width(mm)
    857
  • Middle shelf board dimensions, depth(mm)
    456
  • Middle shelf dimensions, height(mm)
    30
  • Maximum Load(kg/unit)
    200
  • Specifications
    Cylinder lock
  • Compatible Base
    WVER1-C (Caster Type) WVER1-B (Adjuster Type)
  • Accessory
    2 Shelves (With Metal Fittings), Cylinder Lock
  • 1 unit

Product Description

[Features]
· The shelf board is movable at 30 mm pitch.

Part Number
DX-8512D
DX-858D
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Height (mm) Trusco Code Mass
(kg)

-

1 Piece(s) Quote 1200 301-1500 44.5 1 unit

-

1 Piece(s) Quote 880 518-0651 36.6 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1