(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· The eight marked blade tip angles make it useful for polishing.
· With a ball chain convenient for carrying around.
[Applications]
· Measurement of drill bit tip after polishing.
Part Number |
---|
TG-A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
308,550 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
Measuring Range | 60° / 70° / 90° / 118° / 125° / 135° / 150° / 160° | Material | Stainless Steel | Material Details | Stainless Steel (SUS420J2) |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 229-6004 | Mass(g) | 11 | Features | The eight marked blade tip angles make it useful for polishing. The ball chain is convenient for carrying. |
Application | Measurement of drill bit tip after grinding |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TG-A in the Drill Edge Cage series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TG-A trong chuỗi Drill Edge Cage.