(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Wagon, F type

Wagon, F type

You can add up to 6 items to the comparison list.
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
· As it has an acrylic door, the stored items are visible and can be checked.
· Uses ball bearing type slide rails for ultra smooth drawer opening and closing motion.
· It is supplied with a key, and the upper and lower doors can be locked simultaneously.
· Externally installed casters are adopted on the front wheels, providing the structure with stability.
· Comes with a 70 mm side handle which can be mounted at either right or left.
[Applications]
· Ideal as a multi-functional wagon in a factory.

Loading...Tải…

Close

Comparison list