(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pyolan Coreless Tape (No Paper Tube Type)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    4,579,200 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
K-10-CL-50CORELESS
K-10-CL-CORELESS-50-50-PACK
Y-09-GR-50CORELESS
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Length
(m)
Color Detail Mass
(kg/box)
Amount Of Content

9,120,706 VND

1 Pack(s)

30 Pieces Per Package

9 Day(s) Transparent 50 Clear 12.5 1 Box (30 Rolls)

6,336,927 VND

1 Pack(s)

30 Pieces Per Package

7 Day(s) or more Transparent 50 Clear - 1 Box (30 Rolls)

4,579,200 VND

1 Pack(s)

30 Pieces Per Package

9 Day(s) Green 25 Green 6.5 1 Box (30 Rolls)

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Width(mm)
    50
  • Thickness(mm)
    0.16
  • Specifications
    Can cut by hand
  • Base Material
    Polyethylene cloth
  • Pressure sensitive adhesive
    Acrylic
  • Amount Of Content
    1 Box (30 Rolls)

Product Description

[Features]
· Reduces paper waste by not using a paper core.
· The easily removable socket can be reused.

Part Number
K-10-CL-50CORELESS
K-10-CL-CORELESS-50-50-PACK
Y-09-GR-50CORELESS
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Length
(m)
Color Detail Mass
(kg/box)
Amount Of Content

9,120,706 VND

1 Pack(s)

30 Pieces Per Package

9 Day(s) Transparent 50 Clear 12.5 1 Box (30 Rolls)

6,336,927 VND

1 Pack(s)

30 Pieces Per Package

7 Day(s) or more Transparent 50 Clear - 1 Box (30 Rolls)

4,579,200 VND

1 Pack(s)

30 Pieces Per Package

9 Day(s) Green 25 Green 6.5 1 Box (30 Rolls)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1