(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
G3C-10 |
G3C-12 |
G3C-18 |
GSN-115 |
GSN-170 |
GSN-250 |
GSN-450 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Material | Overall Length (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
Inner capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
635,370 VND |
1 Piece(s) | Same day | - | 265 | - | 112-5273 | 62 | 1 pc. | ||
728,133 VND |
1 Piece(s) | Same day | - | 314 | - | 112-5281 | 66 | 1 pc. | ||
807,370 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) | - | 466 | - | 112-5290 | 70 | 1 pc. | ||
150,490 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | - | 115 | - | 112-5311 | 24 | 1 pc. | ||
232,258 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | - | 170 | 4989999372984 | 762-4786 | 30 | 1 pc. | ||
289,680 VND |
1 Piece(s) | Same day | field - steel | 250 | - | 112-5320 | 51 | 1 pc. | ||
569,658 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | - | 450 | - | 112-5338 | 99 | 1 pc. |
Hose and nozzle for hydraulic nipples.
[Features]
· Connection thread diameter: R1/8.
· A choice of jointing hoses and nozzles for various uses is available.
[Applications]
· Compatible with various injection work and grease guns.
Part Number |
---|
G3C-10 |
G3C-12 |
G3C-18 |
GSN-115 |
GSN-170 |
GSN-250 |
GSN-450 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Material | Overall Length (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
Inner capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
635,370 VND |
1 Piece(s) | Same day | - | 265 | - | 112-5273 | 62 | 1 pc. | ||
728,133 VND |
1 Piece(s) | Same day | - | 314 | - | 112-5281 | 66 | 1 pc. | ||
807,370 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) | - | 466 | - | 112-5290 | 70 | 1 pc. | ||
150,490 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | - | 115 | - | 112-5311 | 24 | 1 pc. | ||
232,258 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | - | 170 | 4989999372984 | 762-4786 | 30 | 1 pc. | ||
289,680 VND |
1 Piece(s) | Same day | field - steel | 250 | - | 112-5320 | 51 | 1 pc. | ||
569,658 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | - | 450 | - | 112-5338 | 99 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.