(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Antenna Type Retrieval Tool (130 to 640)

Antenna Type Retrieval Tool (130 to 640)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      193,246VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Includes a handy clip for carrying on the go.
The magnet makes it easy to pick up even in hard-to-reach narrow spaces.
Slim type with 4 mm head.

Part Number
SRO-15
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

193,246 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Magnet Diameter(mm) 4 Total Length(mm) 130~640 Withstand Load(kg) 0.2
Product Model Magnet handle Adsorption Force 0.45lb/200g Body Size H130×W10×D10mm
Items cord 330304 JAN Code 4954458300235 Features Easy to pick up with a magnet even in tight spaces where the hand cannot reach.
Body Material Brass / Chrome Plating Mass(g) 22