(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]
·It is made of tough cast iron and equipped with a rotating disk for convenient processing.
·The home vise is designed so that it can be fixed to the workbench.
Maximum Opening(mm) | 90 | Product Model | Carbon Steel Made of Cast Iron | Size | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Specified Mouth Width | 90 | Specified Mouth Opening | Approx. 90 | Specified Mouth Depth | 50 |
Specified Anvil | 35X45 | Specified Total Length | 230 | JAN Code | 4954458300839 |
Mass(g) | 4500 | Features | Home place vise constructed to be fixed to the workbench. Convenient for machining with anvil. | Use | Very easy pipe cutting as the pipe holding vise is attached under the gripper. |
Please check the type/dimensions/specifications of the part THV-90 in the Home Vise series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần THV-90 trong chuỗi Home Vise.