(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lock system valve lock chain

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    316,718 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
859-66
859-67
859-68
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Longitudinal
(mm)
Total length L
(mm)
Amount Of Content

316,718 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 600 600 1 pc.

395,406 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 800 800 1 pc.

473,897 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1200 1200 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Safety Sign
  • Detailed Sorting
    Lock system
  • Details Model
    Valve lock chain
  • Material (Body)
    Chain / Double Ring / Stainless Steel, Vinyl Cover
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

Pass a padlock through the rings at both ends to lock the valve. Double rings mean that the padlock will not slip off.

Part Number
859-66
859-67
859-68
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Longitudinal
(mm)
Total length L
(mm)
Amount Of Content

316,718 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 600 600 1 pc.

395,406 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 800 800 1 pc.

473,897 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1200 1200 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1