(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Single action installation sign picture type "Maximum Load" to "Safe Passage"

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    214,621 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
330-21
330-24
341-32
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Display Content Amount Of Content

214,621 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Maximum Load 1 pc.

214,621 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Stage Load 1 pc.

214,621 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Safety Corridor 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Safety Sign
  • Detailed Sorting
    One-Touch Mounting Sign
  • Details Model
    One-Touch Mounting Sign (Pict Type)
  • Material (Body)
    Vinyl Tarpaulin (with rear surface magic tape)
  • Longitudinal(mm)
    600
  • Side(mm)
    450
  • Thickness(mm)
    0.35
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

6 types of display content available

Part Number
330-21
330-24
341-32
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Display Content Amount Of Content

214,621 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Maximum Load 1 pc.

214,621 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Stage Load 1 pc.

214,621 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Safety Corridor 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1