(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Free Stand, plain plate for stand

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    90,160 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
887-14
887-15
887-16
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Longitudinal
(mm)
Amount Of Content

90,160 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 120 1 unit

145,936 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 225 1 unit

185,778 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 300 1 unit

Basic Specifications

  • Product Model
    Safety Sign
  • Detailed Sorting
    Free Stand
  • Details Model
    Plain Board for Stand
  • Material (Body)
    Eco Uniboard
  • Side(mm)
    300
  • Thickness(mm)
    2
  • Amount Of Content
    1 unit

Product Description

Available in 3 sizes: 120 × 300 × 2 mm, 225 × 300 × 2 mm, 300 × 300 × 2 mm

Part Number
887-14
887-15
887-16
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Longitudinal
(mm)
Amount Of Content

90,160 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 120 1 unit

145,936 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 225 1 unit

185,778 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 300 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1