(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Chargeable Circular Chip Saw for Sheet Metal Work

Chargeable Circular Chip Saw for Sheet Metal Work
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,136,536VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· With a balance optimized for simple recharging, this rechargeable chip saw supports all applications.
· 100% laser cut using ultra-thin blade on base metal. Smooth cutting and beautiful cut surface retained with special tip undergoing precision polishing.

 
Part Number
99420
99421
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOutside Diameter
(mm)
Number of Cutting Teeth
(P)

1,136,536 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 11040

1,204,266 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 12546

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Work Material Iron Blade Thickness(mm) 1 Use For thin iron plate
Compatible cutting material Galvalume Steel Sheets, Galvanized Iron, Tin Sheets, Copper Plates, Iron Sheets, Aluminum Siding Building Materials, Flame-Retardant Building Materials, Cement Excelsior Boards, Asbestos, Hebel Lite