(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
Groove cutter with fast-cutting V-shaped tips.
Economical with amazing cost performance.
For creating grooves when repairing cracks in concrete.
Work Material | Building Material | Chip | Diamond | Outside Diameter(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Use | For repairing cracks | Compatible cutting material | Concrete / mortar wall surface | Hole Diameter(mm) | 20 |
Diamond Layer Width(mm) | 10 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 89722 in the Diamond Groove Cutter (Dry Type, V Shape) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 89722 trong chuỗi Diamond Groove Cutter (Dry Type, V Shape).