(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Premium, for Sheet Metal

Premium, for Sheet Metal
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      880,611VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Used for cutting of square span/galvalume steel plate/zinc/tin and iron plate sidings/aluminum construction material/cemented excelsior board copper plate/Hebel Lite/asbestos/incombustible construction materials, etc.

 
Part Number
99511
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

880,611 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Work Material Building Material Outside Diameter(mm) 125 Blade Thickness(mm) 1.2
Number of Cutting Teeth(P) 46 Compatible cutting material Square spans, galvalume steel plates, galvanized iron, tin plates, iron plate sidings, aluminum construction material, cemented excelsior boards, steel plates, hebel lite, asbestos, incombustible construction materials

Please check the type/dimensions/specifications of the part 99511 in the Premium, for Sheet Metal series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 99511 trong chuỗi Premium, for Sheet Metal.